Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
EEZ360x85-Ø270

Центр колеса из стали, Протектор: эластичная резина, черная, заготовка отверстия

Диаметр колеса
360 мм
Ширина шины
85 мм
Отверстие под ось
270 мм
Максимально допустимая нагрузка
1100 кг
 
Щелкните здесь!
FTP360x100-Ø40 NL120

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
360 мм
Ширина шины
100 мм
Отверстие под ось
40 мм
Длина втулки
120 мм
Максимально допустимая нагрузка
3000 кг
 
Щелкните здесь!
FTP360x80-Ø40 NL90

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
360 мм
Ширина шины
80 мм
Отверстие под ось
40 мм
Длина втулки
90 мм
Максимально допустимая нагрузка
2400 кг
 
Щелкните здесь!
FVP360x60-Ø30

Центр колеса из чугуна, Протектор: эластичная резина, черная, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
360 мм
Ширина шины
60 мм
Отверстие под ось
30 мм
Длина втулки
65 мм
Максимально допустимая нагрузка
750 кг
 
Щелкните здесь!
FVP360x85-Ø35

Центр колеса из чугуна, Протектор: эластичная резина, черная, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
360 мм
Ширина шины
85 мм
Отверстие под ось
35 мм
Длина втулки
90 мм
Максимально допустимая нагрузка
1050 кг
 
Щелкните здесь!
STP360x100-Ø40 NL120

Центр колеса из штампованной стали, лакировано, для тяжелых условий эксплуатации, Протектор: Полиуретан, литье, точный шариковый подшипник

Диаметр колеса
360 мм
Ширина шины
100 мм
Отверстие под ось
40 мм
Длина втулки
120 мм
Максимально допустимая нагрузка
3000 кг
 
Щелкните здесь!
SVP360x170-Ø50

Центр колеса из штампованной стали, лакировано, для тяжелых условий эксплуатации, Протектор: эластичная резина, черная, точный шариковый подшипник

Диаметр колеса
360 мм
Ширина шины
170 мм
Отверстие под ось
50 мм
Длина втулки
130 мм
Максимально допустимая нагрузка
2200 кг