Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
9958STP500P68

Фиксированный ролик, Вилка и пластина сварные из стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из штампованной стали, лакировано, для тяжелых условий эксплуатации, Протектор: Полиуретан, литье, точный шариковый подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
500 мм
Ширина шины
80 мм
Размер панели
270 x 250 мм
Общая высота
610 мм
Максимально допустимая нагрузка
6000 кг