Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
9681ETP080P63

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус и пластина сварные из стали, цинк-хрововое покрытие, герметичный шарнир с двойным шарикоподшипником, конусный роликовый подшипник, резьбовой шкворень с запорной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса с гайкой .

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник , крепежная панель

Диаметр колеса
80 мм
Ширина шины
60 мм
Размер панели
135 x 110 мм
Смещение
41 мм
Общая высота
135 мм
Максимально допустимая нагрузка
500 кг