Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
MOP150x50-Ø30

Центр колеса изготовлен из Полиамида, модель для особо высоких нагрузок, точный шариковый подшипник

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под ось
30 мм
Длина втулки
60 мм
Максимально допустимая нагрузка
2100 кг
 
Щелкните здесь!
MOP150x80-Ø35

Центр колеса изготовлен из Полиамида, модель для особо высоких нагрузок, точный шариковый подшипник

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под ось
35 мм
Длина втулки
90 мм
Максимально допустимая нагрузка
3000 кг
 
Щелкните здесь!
TOO150x50-Ø20

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под ось
20 мм
Длина втулки
60 мм
Максимально допустимая нагрузка
800 кг
 
Щелкните здесь!
TOP150x50-Ø20

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под ось
20 мм
Длина втулки
60 мм
Максимально допустимая нагрузка
800 кг