Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3476PVR125P69-Q1-11

Поворотный ролик с центральным фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластик, черный, подшипник скольжения , крепежная панель с интегрированным центральным фиксатором

Совет:
Педаль тормоза прикреплена к крепежной панели. Шарнирный механизм является независимым от пластины крепления. Поэтому педаль тормоза находится в одном положении.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
37 мм
Размер панели
137 x 105 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
161 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
3479UFR125P70-Q1-11

Поворотный ролик с центральным фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, роликовый подшипник

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
105 x 85 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
250 кг