Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3471PVR200P63

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластик, черный, подшипник скольжения , крепежная панель

Совет:
Этот ролик может быть оснащен фиксатором направления. Однако, фиксатор не поставляется как стандартное оборудование и должен заказываться как опция.

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
137 x 105 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
205 кг