Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
2198UOI045P60-67x24

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось на клепке, Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
45 мм
Ширина шины
18 мм
Размер панели
67 x 24 мм
Общая высота
48.5 мм
Максимально допустимая нагрузка
55 кг