Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
2198UOI025P60-40x17

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось на клепке, Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
25 мм
Ширина шины
13 мм
Размер панели
40 x 17 мм
Общая высота
28 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг