Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
ITP100x40-Ø15 NL40
EAN 4031582329797

Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
100 мм
Ширина опорной поверхности
40 мм
Отверстие оси Ø
15 мм
Длина втулки
40 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12533