Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
4681IEP160P634687IEP160P634688IEP160P63
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
4680IEP160P63
EAN 4031582307801

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из особо прочной прессованной стали, усиленный, желтое цинковое покрытие, поворотная головка на защищенном двойном шарикоподшипнике, усиленная и термообработанные крышки шариков, шкворень расклепан, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Алюминия, Протектор: черный эластик, вулканизированный, точный шарикоподшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
160 мм
Ширина опорной поверхности
50 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 67
Размер крепежной панели
140 x 110 мм
Центры отверстий панели
105 x 80/74 мм
Отверстие панели
11 мм
Смещение
55 мм
Радиус поворотной части
135 мм
Натяг поворотной части
270 мм
Общая высота
200 мм
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
3.378 кг
Допустимая динамическая нагрузка
350 кг
Допустимая статическая нагрузка
700 кг