Варианты
Двухмерный рисунок
|
|
9950STP500P68
EAN 4031582316858
Поворотный ролик, Корпус и пластина сварные из стали, цинк-хромовое покрытие, герметичный подшипник шарнира с подшипником двойного назначения и конусным роликовым подшипником, резьбовой шкворень с запорной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса с гайкой.
Центр колеса из штампованной стали, лакировано, для тяжелых условий эксплуатации, Протектор: Полиуретан, литье, точный шариковый подшипник, крепежная панель
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
500 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
80 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 92 |
|
Размер крепежной панели
|
270 x 250 мм |
|
Центры отверстий панели
|
230 x 210 мм |
|
Отверстие панели
|
17 мм |
|
Смещение
|
130 мм |
|
Радиус поворотной части
|
380 мм |
|
Натяг поворотной части
|
760 мм |
|
Общая высота
|
610 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
Вес
|
126.665 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
6000 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
12000 кг |
|
|
|
|