Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
P10-40x21 / 8
EAN 4031582338119

стержень с пластиной U-образной формы

Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Размер крепежной панели
40 x 21 мм
Центры отверстий панели
32 мм
Отверстие панели
4 мм
Общая высота
8 мм
Вес
0.026 кг
Допустимая динамическая нагрузка
40 кг
Допустимая статическая нагрузка
80 кг