Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж

AVIANA
5976UAE075P54
EAN 4031582324648

Поворотный ролик с центральным фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, верхняя обойма изготовлена из нержавеющей стали, нижняя обойма изготовлена из полимера POM.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитой резьбы, конусный подшипник , крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
75 мм
Ширина опорной поверхности
25 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 40
Размер крепежной панели
70 x 55 мм
Центры отверстий панели
57/51 x 41 мм
Отверстие панели
5.5 мм
Смещение
28 мм
Общая высота
103 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Вес
0.495 кг
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг