Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
2975PJO050P30
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
2970PJO050P30
EAN 4031582302684

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, отверстие под болт

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
50 мм
Ширина опорной поверхности
19 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Центральное отверстие
11 мм
Смещение
25 мм
Радиус поворотной части
50 мм
Натяг поворотной части
100 мм
Общая высота
69 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Вес
0.2 кг
Допустимая динамическая нагрузка
70 кг
Допустимая статическая нагрузка
140 кг