Варианты
Двухмерный рисунок
|
|
HIGH DOME 5920UJI075L51-11 DOM20x43,6
EAN 4031582335958
Поворотный ролик, корпус из полиамида.
Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
75 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
8 мм |
|
Ширина ролика
|
53 мм |
|
Центральное отверстие
|
11 мм |
|
Диаметр купола
|
20 мм |
|
Радиус поворотной части
|
62 мм |
|
Натяг поворотной части
|
124 мм |
|
Общая высота
|
88.5 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12528 |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
50 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
100 кг |
|
|
|
|