Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
5525UOI075L51-11
Двухмерный рисунок
5520UOI075L51-11
EAN 4031582310641

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
75 мм
Ширина опорной поверхности
10 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 75
Ширина ролика
65 мм
Центральное отверстие
11 мм
Диаметр купола
45 мм
Радиус поворотной части
73 мм
Натяг поворотной части
146 мм
Общая высота
88 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12528 
Вес
0.28 кг
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг