Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
5925UOI075L51-10 DOM20
Двухмерный рисунок
5920UOI075L51-10 DOM20
EAN 4031582310962

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
75 мм
Ширина опорной поверхности
8 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 75
Ширина ролика
53 мм
Центральное отверстие
10 мм
Диаметр купола
20 мм
Радиус поворотной части
62 мм
Натяг поворотной части
124 мм
Общая высота
77 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12528 
Вес
0.122 кг
Допустимая динамическая нагрузка
50 кг
Допустимая статическая нагрузка
100 кг