Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
2471PJP100R05-282477PJP100R05-28
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
2470PJP100R05-28
EAN 4031582300932

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, соединение на прочной заглушке

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
100 мм
Ширина опорной поверхности
32 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Болт-Ø
28 мм
Длина болта
45 мм
Смещение
38 мм
Радиус поворотной части
88 мм
Натяг поворотной части
176 мм
Общая высота
138 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Вес
0.861 кг
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг