Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
5370PJP125P30-11
Двухмерный рисунок
LEVINA
5377PJP125P30-11
EAN 4031582010671

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, отверстие под болт

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
125 мм
Ширина опорной поверхности
32 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Центральное отверстие
11 мм
Смещение
38 мм
Радиус поворотной части
100.5 мм
Натяг поворотной части
201 мм
Общая высота
161 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг