Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
3640ITP200P633641ITP200P633642ITP200P63
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3648ITP200P63
EAN 4031582337402

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной под высоким давлением стали, цинковое покрытие синего цвета, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литье, точный шарикоподшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
200 мм
Ширина опорной поверхности
50 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Размер крепежной панели
140 x 110 мм
Центры отверстий панели
105 x 80/75 мм
Отверстие панели
11 мм
Общая высота
250 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12532 
Допустимая динамическая нагрузка
600 кг
Допустимая статическая нагрузка
1200 кг