Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
EEZ300x85-Ø170
EAN 4031582318371

Центр колеса из стали, Протектор: эластичная резина, черная, заготовка отверстия

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
300 мм
Ширина опорной поверхности
85 мм
Отверстие оси Ø
170 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 70
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN 12533 
Вес
5.086 кг
Допустимая динамическая нагрузка
800 кг
Допустимая статическая нагрузка
1600 кг