Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
2198UOI030P60-45X20
EAN 4031582030068

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось на клепке, Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
30 мм
Ширина опорной поверхности
15 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 75
Размер крепежной панели
45 x 20 мм
Центры отверстий панели
35 мм
Отверстие панели
5.5 мм
Общая высота
34 мм
Температура
- 40 / + 80 °C
Стандарт
EN 12528 
Вес
0.029 кг
Допустимая динамическая нагрузка
40 кг
Допустимая статическая нагрузка
80 кг