»Шумопонижающие колеса
Если Вам нужна тишина – выбирайте шумопонижающий ролик, недавно вошедший в обширный ассортимент транспортных роликов и колёс. Твёрдые колёса отвечают на каждую неровность пола и передают тряску на корпус. Подобные вибрации передаются и на транспортируемый груз. В результате производится много шума.
Были произведены усовершенствования, которые позволили снизить уровень шума продовольственных тележек. Например, одно только снижение шума, производимого колёсами, позволяет использовать такие тележки в жилых кварталах при поставках товаров в ночное время.
TENTE предлагает самые разнообразные решения.
Сначала были модернизированы традиционные полиамидные колёса. TENTE разработала комбинированное колесо (HUR). Эластичный обод из специально созданной резины залит высококачественным полиамидом, образуя выдерживающую высокие нагрузки ступицу с жестким полиамидовым протектором.
Используемая в этой конструкции типа «сэндвич» комбинация материалов обеспечивает превосходные технические характеристики.
В дополнение, TENTE разработала новое колесо, понижающее уровень шума: например, модели POS и UOT диаметром 125 мм.
Высококачественные материалы позволяют достичь заглушающего эффекта в районе осевого отверстия. Огромное достоинство новых шумопонижающих колёс в том, что потребитель может заменить ими имеющиеся обычные колёса.
Колесо POS изготовлено из полипропилена и характеризуется наличием шумопонижающего роликового подшипника. Колесо UOT сделано из полиамида. Ступица оснащена шумопонижающим прецизионным шариковым подшипником. Полиамидное колесо может использоваться в широком диапазоне температур: от – 40°C до +80°C.
Оба варианта колёс гарантируют низкое сопротивление при перемещении и повороте.